(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนรองที่ทำจากบอดี้ที่เป็นฉนวน มีความแข็งแรงเชิงกล ทนต่อความร้อน และสารเคมีได้ดีเยี่ยม ใช้งานได้หลากหลาย ด้วยวัสดุงานที่มีอุณหภูมิในการสลายตัวจากความร้อน 250-350 °C
รหัสสินค้า |
---|
WS-FRP-M6 |
WS-FRP-M8 |
WS-FRP-M10 |
WS-FRP-M12 |
WS-FRP-M16 |
WS-FRP-M20 |
WS-FRP-M22 |
WS-FRP-M24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | เกลียว ขนาดเกลียว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 6 | ||
฿ 72.00 ฿ 23.90 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 8 | ||
฿ 56.90 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 10 | ||
฿ 64.26 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 12 | ||
฿ 57.89 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 19 | 16 | |
฿ 113.81 ฿ 28.02 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 23 | 20 | ||
฿ 105.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 22 | |
฿ 125.03 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 28 | 24 |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3 | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
วัสดุ เรซิ่น | FRP (พลาสติก เสริมแรง ใย) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง