(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานได้หากหลาย เนื่องจากมีคุณสมบัติทนความร้อน ต้านแรงล้า ทนต่อแรงกระแทก และต้านทานการคืบได้ดีเยี่ยม
เมื่อขันสกรูหรือโบลท์ที่มีขนาดเล็ก ให้สอดเข้าไประหว่างพื้นผิวส่วนฐานและบริเวณที่ต้องขัน
รหัสสินค้า |
---|
WS-PEEK-M2 |
WS-PEEK-M2.6 |
WS-PEEK-M3 |
WS-PEEK-M4 |
WS-PEEK-M5 |
WS-PEEK-M6 |
WS-PEEK-M8 |
WS-PEEK-M10 |
WS-PEEK-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11.43 ฿ 7.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.1 | 2 | 0.5 | ||
฿ 16.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | |
฿ 21.68 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.2 | 3 | 0.5 | ||
฿ 21.68 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.3 | 4 | 0.8 | ||
฿ 29.42 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.3 | 5 | 1 | ||
฿ 32.52 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.4 | 6 | 1.6 | ||
฿ 92.90 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8.4 | 8 | 2 | ||
฿ 109.72 ฿ 37.45 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10.5 | 10 | 2 | ||
฿ 157.72 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 13 | 12 | 2.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | วัสดุ เรซิ่น | PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง