(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากไนล่อนที่แข็งแรง มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ ทนการเสียดสีดีเยี่ยม มีความทนทาน หล่อลื่นได้เอง ทนต่อน้ำมันและสารเคมี เมื่อขันสกรูหรือโบลท์ที่มีขนาดเล็ก ให้สอดเข้าไประหว่างพื้นผิวส่วนฐานและบริเวณที่ต้องขัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ID (มิลลิเมตร) | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20.36 ฿ 1.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 2.1 | 2 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | |||
฿ 2.37 ฿ 0.50 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 2.7 | 2.6 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | |||
฿ 20.38 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 3.2 | 3 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | ||
฿ 2.29 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 4.3 | 4 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | |||
฿ 4.05 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 5.5 | 5 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | |||
฿ 3.10 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่ | 6.5 | 6 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | |||
฿ 5.42 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 8.5 | 8 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | |||
฿ 14.69 ฿ 8.90 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 10.5 | 10 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | |||
฿ 11.23 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่ | 13 | 12 | 2.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | |||
฿ 16.26 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 17 | 16 | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | |||
฿ 7,741.94 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | 2.1 | 2 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | แปรงทาสี | ||
฿ 7,741.94 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | 2.7 | 2.6 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | แปรงทาสี | ||
฿ 2.76 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | 3.2 | 3 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แปรงทาสี | ||
฿ 3.43 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | 4.3 | 4 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แปรงทาสี | ||
฿ 4.12 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | 5.5 | 5 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แปรงทาสี | |||
฿ 4.26 ฿ 1.80 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | 6.5 | 6 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แปรงทาสี | |||
฿ 4.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | 8.5 | 8 | 1.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | แปรงทาสี | ||
฿ 3,607.74 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | 10.5 | 10 | 1.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | แปรงทาสี | ||
฿ 3,096.77 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | 13 | 12 | 2.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | แปรงทาสี | ||
฿ 2,129.03 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | 17 | 16 | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | แปรงทาสี |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เรซิ่น | PA (ไนล่อน 6) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง