(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การใช้งานที่หลากหลาย พร้อมองค์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการเชื่อม ทนความร้อน ความล้า แรงกระแทก และการคืบได้ดีเยี่ยม
· วัสดุยังคงไม่เสียหายแม้จะใช้ซ้ำ ๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 290.71 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
฿ 183.10 ฿ 85.62 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
฿ 185.15 ฿ 57.38 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 190.45 ฿ 86.41 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 189.72 ฿ 83.02 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 195.87 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 198.97 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
฿ 198.48 ฿ 73.36 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 5 | 0.7 | ||
฿ 204.00 ฿ 71.91 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 207.87 ฿ 94.52 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 209.03 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 212.52 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 216.00 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 219.10 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 219.81 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | 0.8 | |
฿ 227.23 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 6 | 0.8 | ||
฿ 231.10 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
฿ 228.58 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | |
฿ 235.74 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 238.45 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 93 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
฿ 238.10 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | |
฿ 240.39 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 1 | |
฿ 246.97 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 8 | 1 | ||
฿ 250.45 | BOLT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 247.62 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | |
฿ 255.48 ฿ 114.81 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
฿ 254.48 ฿ 112.66 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 261.68 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 345.91 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 10 | 1.25 | |
฿ 354.58 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | ||
฿ 358.45 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
฿ 360.77 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
฿ 356.96 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | |
฿ 358.48 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | จุดสูงสุด | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ พลาสติก | PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) |
สี | สีเหลืองออกน้ำตาล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง