(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
・ไม่ดูดติดกับแม่เหล็ก และมีความแข็งแรงสูง
・A2 ระบุประเภทเหล็กกล้า (เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก) ในขณะที่ "80" คือการแสดงตัวเลขของเครื่องวัดระดับความแข็งแรงที่สอดคล้องกับค่าความทนต่อแรงดึงที่ 800 N ต่อตารางมิลลิเมตร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19.43 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 1 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | |
฿ 22.48 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | |
฿ 25.15 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | ||
฿ 28.58 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 30 | 1 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | ||
฿ 34.29 ฿ 29.56 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 35 | 1 | เกลียว ครึ่ง | ||
฿ 34.30 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 | เกลียว ครึ่ง | |
฿ 36.00 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 45 | 1 | เกลียว ครึ่ง | |
฿ 39.50 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 50 | 1 | เกลียว ครึ่ง | |
฿ 38.32 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | ||
฿ 39.10 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | |
฿ 48.00 ฿ 27.00 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | ||
฿ 47.90 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | |
฿ 65.53 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 35 | 1.25 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | |
฿ 58.80 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 15 | 1.5 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | |
฿ 79.24 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | |
฿ 87.24 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 25 | 1.5 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | |
฿ 96.00 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | |
฿ 89.50 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 35 | 1.5 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | |
฿ 96.10 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 40 | 1.5 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | |
฿ 106.84 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 20 | 1.75 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | ||
฿ 126.10 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 25 | 1.75 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | |
฿ 116.70 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 30 | 1.75 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | |
฿ 130.80 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 35 | 1.75 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | |
฿ 164.96 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 40 | 1.75 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | |
฿ 185.53 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 45 | 1.75 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | |
฿ 161.50 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 50 | 1.75 | เกลียว ครึ่ง |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เทียบเท่ากับ SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ข้อต่อหกเหลี่ยม | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A2-80 | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง