(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนดเกลียว (M)] 10
[พิทช์ (มม.)] 1.25
[รูปทรงโดยละเอียด] เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
[ขนาดรูติดตั้ง] ไม่มี
[รูปทรงพื้นฐาน] หกเหลี่ยม
[วัสดุ] เทียบเท่ากับ SWCH
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกละเอียด
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายแบน
[หน่วยการขาย] กล่อง/แพ็ค
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ความยาว L (มม.)] 16 20 25 30 35 40 45 50
[กระบวนการเตรียมผิว] โครเมี่ยมไตรวาเลนท์, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบผิวไบรท์โครเมี่ยม, ชุบโครเมี่ยม, ชุบโครเมี่ยม, โครเมี่ยมสีดำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,184.46 | BOLT | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 16 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 2,832.32 | BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 30 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 2,434.46 | BOLT | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 16 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,094.01 | BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 20 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,257.63 | BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 25 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,434.96 | BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 30 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,509.68 | BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 35 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,115.35 | BOLT | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 16 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 1,218.50 | BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 20 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 2,275.41 | BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 35 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 1,976.12 | BOLT | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 40 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 1,906.00 | BOLT | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 16 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | ||
฿ 2,562.50 | BOLT | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 45 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | ||
฿ 2,461.39 | BOLT | 1 แพ็ค | 70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 50 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | ||
฿ 1,207.74 | BOLT | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 16 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 2,131.61 | BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 30 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 2,043.70 | BOLT | 1 แพ็ค | 70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 50 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 10 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 1.25 | รูปทรง รายละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | วัสดุ | เทียบเท่า SWCH | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง