1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหกเหลี่ยม 7 เหลี่ยม ละเอียด เกลี่ยวครึ่ง【1-130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหกเหลี่ยม 7 เหลี่ยม ละเอียด เกลี่ยวครึ่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความแรงของการจัดหมวดหมู่ 7T (แรงดึงที่รับได้ 70 kgf / mm2) สกรู

รหัสสินค้า
HXNSM7H-ST-MS10-30
HXNSM7H-ST-MS10-35
HXNSM7H-ST-MS10-40
HXNSM7H-ST-MS10-45
HXNSM7H-ST-MS10-50
HXNSM7H-ST-MS10-55
HXNSM7H-ST-MS10-60
HXNSM7H-ST-MS10-65
HXNSM7H-ST-MS10-70
HXNSM7H-ST-MS10-75
HXNSM7H-ST-MS10-80
HXNSM7H-ST-MS10-85
HXNSM7H-ST-MS10-90
HXNSM7H-ST-MS10-95
HXNSM7H-ST-MS10-100
HXNSM7H-ST-MS10-110
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.) หน่วยขาย ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 29.44

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1030ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)26

฿ 2,465.81

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1035กล่อง / แพ็กเกจ26

฿ 2,508.39

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1040กล่อง / แพ็กเกจ26

฿ 2,232.00

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1045กล่อง / แพ็กเกจ26

฿ 2,438.71

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1050กล่อง / แพ็กเกจ26

฿ 2,268.19

FASTENING 1 แพ็ค

85 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1055กล่อง / แพ็กเกจ26

฿ 2,206.45

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1060กล่อง / แพ็กเกจ30

฿ 2,278.48

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1065กล่อง / แพ็กเกจ30

฿ 2,496.77

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1070กล่อง / แพ็กเกจ30

฿ 2,700.00

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1075กล่อง / แพ็กเกจ30

฿ 2,682.58

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1080กล่อง / แพ็กเกจ30

฿ 2,818.06

FASTENING 1 แพ็ค

70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1085กล่อง / แพ็กเกจ30

฿ 2,843.23

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

65 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1090กล่อง / แพ็กเกจ30

฿ 2,856.77

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1095กล่อง / แพ็กเกจ30

฿ 2,856.77

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10100กล่อง / แพ็กเกจ30

฿ 2,956.19

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10110กล่อง / แพ็กเกจ30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 10 รูปทรง รายละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก รูปทรง รูติดตั้ง ไม่
วัสดุ เทียบเท่ากับ SWCH กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน การใช้งาน มีความแข็งแรงสูง ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) 8.8