(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้เมื่อจำเป็นต้องขจัดอากาศที่สะสมอยู่ในรูไพล็อตของรูต๊าปเกลียว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 91.43 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | |
฿ 93.72 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | |
฿ 96.00 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | |
฿ 118.86 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | |
฿ 146.29 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | |
฿ 91.43 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | |
฿ 98.29 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | |
฿ 105.15 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 14 | 0.8 | |
฿ 106.84 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | |
฿ 109.72 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | |
฿ 130.29 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 18 | 0.8 | |
฿ 132.58 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | |
฿ 157.72 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | |
฿ 113.81 ฿ 54.61 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 8 | 1 | ||
฿ 98.29 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | |
฿ 105.15 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | |
฿ 125.03 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | |
฿ 125.03 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | |
฿ 147.87 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 18 | 1 | |
฿ 147.87 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | |
฿ 113.81 ฿ 38.67 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
฿ 125.03 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 16 | 1.25 | |
฿ 136.26 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | |
฿ 155.23 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | |
฿ 200.90 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | |
฿ 212.13 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 35 | 1.25 | |
฿ 238.84 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | |
฿ 265.55 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 45 | 1.25 | |
฿ 265.55 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 50 | 1.25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เทียบเท่ากับ SUS304 | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง