(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์,วัสดุ: เทียบเท่า SUS304,รูปทรงโดยละเอียด: หัวกลมต่ำ,ค่ากำหนดของขนาดเกลียว (M): 4
รหัสสินค้า |
---|
CSPLCJ-SUS-M4-6 |
CSPLCJ-SUS-M4-8 |
CSPLCJ-SUS-M4-10 |
CSPLCJ-SUS-M4-12 |
CSPLCJ-SUS-M4-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3.54 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 3.36 ฿ 3.14 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 4.18 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 4.83 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 1,604.58 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 30 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 4 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.75 | รูปทรง รายละเอียด | หัว แบนเตี้ย |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เทียบเท่ากับ SUS304 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | 4.8 |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง