1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแฉก, สกรูเกลียวปล่อยหัว Pan (พร้อมร่อง Class 2, รูปทรง B-0) P = 1 (แหวนอีแปะ JIS)

BOLT

หัวแฉก, สกรูเกลียวปล่อยหัว Pan (พร้อมร่อง Class 2, รูปทรง B-0) P = 1 (แหวนอีแปะ JIS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มี แหวนอีแปะ อยู่ใน สกรูหัว P เพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออก [วัสดุ] สเตนเลส

รหัสสินค้า
CSPPNSP1-SUS-TP4-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5.90

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว สกรู กรีดตัวเอง ขนาดเกลียว (M) 4 ความยาว L (มม.) 12
รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เทียบเท่ากับ SUS304 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ
รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPPNSP1-SUS-TP4-12 ในชุด หัวแฉก, สกรูเกลียวปล่อยหัว Pan (พร้อมร่อง Class 2, รูปทรง B-0) P = 1 (แหวนอีแปะ JIS)