1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู หกเหลี่ยม 4 เหลี่ยม SP-2 (ระยะห่าง)【200-400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรู หกเหลี่ยม 4 เหลี่ยม SP-2 (ระยะห่าง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 946.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แหวนรอง แยกส่วนจะฝังอยู่ในส่วน หัว มีรูปทรงหกเหลี่ยมซึ่งมี รูปทรง ที่ป้องกันไม่ให้หลุดออกและมีการประทับเครื่องหมายตัวเลข (4) เพื่อความแข็งแรงและการระบุไว้ที่ หัว

รหัสสินค้า
HXNN2-ST3W-M6-10
HXNN2-ST3W-M6-12
HXNN2-ST3W-M6-14
HXNN2-ST3W-M6-15
HXNN2-ST3W-M6-16
HXNN2-ST3W-M6-18
HXNN2-ST3W-M6-20
HXNN2-ST3W-M6-25
HXNN2-ST3W-M6-30
HXNN2-STC-M6-10
HXNN2-STC-M6-12
HXNN2-STC-M6-14
HXNN2-STC-M6-15
HXNN2-STC-M6-16
HXNN2-STC-M6-18
HXNN2-STC-M6-20
HXNN2-STC-M6-25
HXNN2-STC-M6-30
HXNN2-STC-M6-35
HXNN2-STC-M6-40
HXNN2-STC-M6-45
HXNN2-STC-M6-50
HXNN2-STCG-M6-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.) กระบวนการเตรียมผิว

฿ 1,094.52

BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1010[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,629.07

BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1012[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,534.56

BOLT 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1014[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,558.44

BOLT 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1015[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 948.39

BOLT 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1016[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,460.37

BOLT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1018[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,546.24

BOLT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1020[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 2,230.70

BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1025[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,231.20

BOLT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1030[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,483.24

BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -10[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,528.97

BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -12[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,440.55

BOLT 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -14[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 946.14

BOLT 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -15[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,481.20

BOLT 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -16[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,371.96

BOLT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -18[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,452.75

BOLT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -20[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 2,095.03

BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -25[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,796.24

BOLT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -30[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,637.71

BOLT 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -35[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,473.07

BOLT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -40[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,635.17

BOLT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -45[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,825.72

BOLT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -50[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,249.50

BOLT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -20[ชุบผิวโครเมต] โครเมตสีเขียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 6 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 1 รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน
รูปทรงพื้นฐาน แม่มด วัสดุ เทียบเท่า SWCH ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
การใช้งาน มีความแข็งแรงสูง ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) 4.8