(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูเกรดความแข็ง 7T (แรงดึงขั้นต่ำ 70 kgf/mm2)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,416.67 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 230 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 16 | 1.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,703.26 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,243.40 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 180 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 25 | 1.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,405.49 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,212.91 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 35 | 1.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,330.29 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 40 | 1.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,916.67 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 45 | 1.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,252.04 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 50 | 1.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,291.16 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 230 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 10 | 16 | 1.5 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,594.01 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 10 | 20 | 1.5 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,145.33 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 180 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 10 | 25 | 1.5 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,330.29 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 10 | 30 | 1.5 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,099.09 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 10 | 35 | 1.5 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,179.37 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 10 | 40 | 1.5 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,728.16 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 10 | 45 | 1.5 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,126.53 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 10 | 50 | 1.5 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | วัสดุ | เทียบเท่ากับ SWCH |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
การใช้งาน | มีความแข็งแรงสูง | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | 8.8 | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง