1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูแบบมีเกลียวบางส่วน หัว T แฉก ส่วนเกลียว 50

สกรูแบบมีเกลียวบางส่วน หัว T แฉก ส่วนเกลียว 50
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 6
[พิตช์ (มม.)] 1
[รูปทรงโดยละเอียด] หัว T
[ขนาดของรูติดตั้ง] หัวแฉก
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เทียบเท่ากับ SUS304
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายแบน
[รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[หน่วยการขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ชนิดสกรู] สกรูแบบมีเกลียวบางส่วน มีส่วนเกลียว
[ความยาว (มม.))] 50

รหัสสินค้า
CSPTRTH-SUS-M6-180
CSPTRTH-SUS-M6-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 113.81

SA1 BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10180

฿ 89.03

SA1 BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 6 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 1 รูปทรง รายละเอียด มัด
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ เทียบเท่ากับ SUS304
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน มาตรฐาน
ชนิดสกรู เกลียว ครึ่ง