1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวกลมแฉก Phillips พร้อมรูทะลุ【1-200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหัวกลมแฉก Phillips พร้อมรูทะลุ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรงโดยละเอียด] หัวกลมแฉก
[รูปทรงรูติดตั้ง] หัวแฉก
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เทียบเท่ากับ SUS304
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[หน่วยการขาย] แยกชิ้น (สามารถซื้อ 1 ชิ้นได้)
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ชนิดสกรู] เกลียวเต็ม
[รูปทรงโดยละเอียด] หัวกลมแฉก
[รูปทรงรูติดตั้ง] หัวแฉก
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เทียบเท่ากับ SUS304
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[หน่วยการขาย] แยกชิ้น (สามารถซื้อ 1 ชิ้นได้)
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ชนิดสกรู] เกลียวเต็ม

รหัสสินค้า
CSPPNK-SUS-M3-3SALE
CSPPNK-SUS-M3-4
CSPPNK-SUS-M3-5
CSPPNK-SUS-M3-6SALE
CSPPNK-SUS-M3-8
CSPPNK-SUS-M3-10
CSPPNK-SUS-M4-8
CSPPNK-SUS-M4-10
CSPPNK-SUS-M4-12
CSPPNK-SUS-M4-15
CSPPNK-SUS-M5-8
CSPPNK-SUS-M5-10SALE
CSPPNK-SUS-M5-12
CSPPNK-SUS-M5-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 48.00

฿ 22.61

BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10330.5

฿ 52.58

SA1 BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10340.5

฿ 56.90

SA1 BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10350.5

฿ 61.94

฿ 19.29

BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10360.5

฿ 68.13

SA1 BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10380.5

฿ 73.70

SA1 BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103100.5

฿ 65.40

SA1 BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10480.7

฿ 73.70

SA1 BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104100.7

฿ 73.70

SA1 BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104120.7

฿ 83.40

SA1 BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104150.7

฿ 73.70

SA1 BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10580.8

฿ 113.81

฿ 44.01

BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105100.8

฿ 20,814.00

SA1 BOLT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 105120.8

฿ 113.81

SA1 BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 105200.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรง รายละเอียด กระทะ
วัสดุ เทียบเท่ากับ SUS304 ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน มาตรฐาน