(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความแข็งแรงและโมดูลัสความยืดหยุ่นสูง กันน้ำมันได้ดีเยี่ยม จึงเป็นวัสดุที่ใช้แทนโลหะได้หลากหลายรูปแบบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.41 ฿ 1.47 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
฿ 6.13 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
฿ 7.33 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
฿ 2.70 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | |
฿ 3.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | |
฿ 3.60 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 | |
฿ 5.41 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
฿ 6.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 6.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 7.35 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 8.52 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 11.23 ฿ 3.83 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
฿ 11.06 ฿ 4.70 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
฿ 11.50 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 25 | 0.5 | |
฿ 7.28 ฿ 3.71 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 7.32 ฿ 4.28 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 23.20 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 9.22 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 17.03 ฿ 4.22 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 15.40 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | |
฿ 6.60 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | |
฿ 10.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 11.14 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
฿ 22.45 ฿ 7.28 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 17.91 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | |
฿ 26.32 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 15.92 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 17.42 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
฿ 19.43 ฿ 10.36 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 20.90 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 25.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | |
฿ 27.20 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | |
฿ 28.26 ฿ 13.21 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
฿ 33.40 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | |
฿ 37.34 ฿ 17.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | Reny | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ พลาสติก | RENY (โพลีเอไมด์ Reny ) |
สี | สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง