1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทเชื่อมหกเหลี่ยม (นัทเชื่อม) มีไพล็อต (รุ่น 1A) เกลียวละเอียด【200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NUT

นัทเชื่อมหกเหลี่ยม (นัทเชื่อม) มีไพล็อต (รุ่น 1A) เกลียวละเอียด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,313.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นัทเชื่อม มีไกด์กำหนดตำแหน่ง (ไพล็อต) ตรงกลาง

รหัสสินค้า
HNTWP-ST-MS10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,313.00

NUT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 10 วัสดุ เทียบเท่ากับ SWCH กระบวนการเตรียมผิว ผ้า
ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด การใช้งาน / ฟังก์ชั่น สำหรับการเชื่อม หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ผ้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNTWP-ST-MS10 ในชุด นัทเชื่อมหกเหลี่ยม (นัทเชื่อม) มีไพล็อต (รุ่น 1A) เกลียวละเอียด