(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
[การใช้งาน/ฟังก์ชั่น] มาตรฐาน
[กระบวนการเคลือบผิว (รายละเอียด)] ไม่มี
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Class 1
[เกลียว] M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42
[วัสดุ] สแตนเลส SUS303, SUS316
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ (ซ้าย), เกลียววิตเวอร์ตหยาบ (ซ้าย)
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 6 ถึง 42
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ค
[เกลียว (นิ้ว)] 7/16, 3/4, 7/8, 1, 1 1/8, 1 1/4
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 89.03 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] SUS316 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 29,496.77 | FASTENING | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] SUS316 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 150.90 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] SUS316 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 15,112.26 | FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] SUS316 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 14,945.81 | FASTENING | 1 แพ็ค | 130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 14 | [สเตนเลส] SUS316 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 403.60 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | [สเตนเลส] SUS316 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 721.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] SUS316 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 56.90 | NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 64.26 | NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] SUS303 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 96.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | [สเตนเลส] SUS303 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 121.16 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | [สเตนเลส] SUS303 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 321.50 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | [สเตนเลส] SUS303 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 223.74 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 808.80 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 27 | [สเตนเลส] SUS303 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1,129.40 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [สเตนเลส] SUS303 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1,947.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 36 | [สเตนเลส] SUS303 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 12,604.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 42 | [สเตนเลส] SUS303 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ (ซ้าย) | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | Type1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง