(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น็อตหกเหลี่ยม ทำจาก PEEK [วัสดุ] PEEK "ประเภท เกลียว " เกลียวเมตริกหยาบ
รหัสสินค้า |
---|
HNT1-PEEK-M2 |
HNT1-PEEK-M2.6 |
HNT1-PEEK-M3 |
HNT1-PEEK-M4 |
HNT1-PEEK-M5 |
HNT1-PEEK-M6 |
HNT1-PEEK-M8 |
HNT1-PEEK-M10 |
HNT1-PEEK-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.62 ฿ 11.49 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | ||
฿ 23.62 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.6 | |
฿ 21.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | ||
฿ 38.32 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 53.81 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ||
฿ 118.84 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 192.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 563.61 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 738.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | น็อตหกเหลี่ยม | วัสดุ | PEEK | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | น็อตหกเหลี่ยม มาตรฐาน | ประเภท |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง