(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เรซิ่นโพลีโพรพีลีนสีดำด้าน ชิ้นส่วนติดตั้งซิงค์ดายคาสแบบเกลียวใน อุณหภูมิในการใช้งานสูงสุด 80°C ต่ำสุด -20°C
รหัสสินค้า |
---|
AGR-100-N |
AGR-140-N |
AGR-140-NB |
AGR-150-N |
AGR-180-N |
AGR-200-N |
AGR-320-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ D (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.55 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 86 | 44 | 23 | 6 | ||
฿ 384.12 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 117 | 48 | 24 | 8 | ||
฿ 435.22 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 117 | 48 | 24 | 6 | ||
฿ 388.98 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 130 | 53 | 26 | 8 | ||
฿ 429.68 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 150 | 56 | 27 | 8 | ||
฿ 637.17 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 179 | 57 | 27 | 8 | ||
฿ 1,439.25 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 300 | 64 | 32 | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุส่วนมือจับ | แผ่นรอง เรซิ่นโพลีโพรพีลีน สีดำ PP | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการกำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รูปทรง U | แบบตรง | กระบวนการเตรียมผิว ตัวจับชิ้นงาน | ไม่ |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | อุปกรณ์เสริม | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง