1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กริปหมุนฟีนอล (สแตนเลส) FR-sus

กริปหมุนฟีนอล (สแตนเลส) FR-sus
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 266.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวจับชิ้นงาน แกนหมุน ทำจาก เรซิ่น ฟีนอลิก
· ตัวจับชิ้นงาน ที่ให้ความ ค่า สูงสุด

รหัสสินค้า
FR-5-SUS
FR-6-SUS
FR-8-SUS
FR-10-SUS
FR-12-SUS
FR-16-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนด้าย M มือจับ ความหนา D
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 266.93

KNS GRIP 1 ชิ้น 5 วัน M51236

฿ 268.48

KNS GRIP 1 ชิ้น 5 วัน M61865

฿ 300.17

KNS GRIP 1 ชิ้น 5 วัน M82480

฿ 387.66

KNS GRIP 1 ชิ้น 5 วัน M102795

฿ 519.11

KNS GRIP 1 ชิ้น 5 วัน M1233105

฿ 735.82

KNS GRIP 1 ชิ้น 5 วัน M1636110

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง หมุน รูปทรง ประเภทติด (แบบตรง) มือจับ วัสดุ เรซิ่น ฟีนอล สีดำ
กระบวนการเตรียมผิว ตัวจับชิ้นงาน ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง สแตนเลส SUS303 กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก