(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูเกลียวในทำจากโพลีโพรพีลีนเรซิ่นสีดำขัดเงา ส่วนเกลียวทำจากเหล็กกล้า กระบวนการชุบผิวเป็นการชุบไตรวาเลนท์โครเมต อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 80°C ต่ำสุด -20°C
เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) | M8 | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวใน | ความยาวของส่วนติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุลูกบิด | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน สีดำ | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เหล็กกล้า SCM435 |
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ | รูปทรง | แม่มด |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ตลอด | กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด | ไม่ |
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด(Ø) | 54 | ลูกบิด ความสูง(มิลลิเมตร) | 13.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SKF-8 ในชุด ปุ่มบิดขนาดเล็ก SKF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง