(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากฟีนอลเรซิ่นสีดำ เกลียวนอก (สแตนเลส) และพื้นผิวของปุ่มบิดเป็นมันวาวสวยงาม อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 110°C ต่ำสุด -20°C
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด (Ø) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 292.13 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 11 วัน | M6 | 10 | 32 | 23 | ||
฿ 292.29 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M6 | 16 | 32 | 23 | ||
฿ 316.79 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M6 | 20 | 32 | 23 | ||
฿ 327.96 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 3 วัน | M6 | 35 | 32 | 23 | ||
฿ 354.34 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M8 | 20 | 40 | 27 | ||
฿ 364.93 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M8 | 25 | 40 | 27 | ||
฿ 365.08 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M8 | 30 | 40 | 27 | ||
฿ 382.17 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M8 | 35 | 40 | 27 | ||
฿ 408.64 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M8 | 45 | 40 | 27 | ||
฿ 495.79 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M10 | 20 | 50 | 33 | ||
฿ 559.75 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M10 | 30 | 50 | 33 | ||
฿ 601.49 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M10 | 40 | 50 | 33 | ||
฿ 601.95 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M10 | 50 | 50 | 33 | ||
฿ 660.30 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M12 | 30 | 60 | 37 | ||
฿ 755.87 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M12 | 40 | 60 | 37 | ||
฿ 777.98 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M12 | 50 | 60 | 37 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุลูกบิด | เรซิ่น ฟีนอล สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | สแตนเลส SUS304 | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | ไม่ | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ |
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ | รูปทรง | รูปห้าเหลี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง