(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แหวนรองแบบพิเศษสำหรับมือจับพาแนล / มือจับแบบกลม
· เลือกแหวนรองแต่งสำหรับมือจับพาแนล / มือจับแบบกลม
รหัสสินค้า |
---|
PZ-6 |
PZ-8 |
PZ-10 |
PZ-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม D | เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 87.36 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5 | 10 | M4 | ||
฿ 88.35 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5 | 12 | M5 | ||
฿ 97.05 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3.5 | 16 | M6 | ||
฿ 86.06 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4.5 | 18 | M8 |
กำลังโหลด …
วัสดุส่วนมือจับ | ทองเหลือง C3604 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | กระบวนการเตรียมผิว ตัวจับชิ้นงาน | ชุบผิวโครเมี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง