(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับโค้ง. สำหรับ ด้ามจับ จับลิ้นชัก ฯลฯ ประเภท ตัวเครื่อง หลัก ชนิดพอดี พื้นผิว , ชนิดพอดี พื้นผิว ชนิด โค้ง , พิทช์ D (มม.) 102, วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน สังกะสีหล่อ ZDC, ความสูง H (มม.) 28, กระบวนการเตรียมผิว ที่จับ ตัวจับชิ้นงาน ชุบผิวโครเมี่ยม วิธีการติดตั้ง เกลียวใน ความหนาของ เกลียวใน ตัวจับชิ้นงาน (มม.) 11, ตัวจับชิ้นงาน แบบเหลี่ยม รูปทรง หน้าตัดสี่เหลี่ยม , สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว M6, แหวนรองสปริงล็อค อุปกรณ์เสริม , แหวนอีแปะ, สกรูหัว P พร้อม หัวแฉก, ชุบไบร์ทโครเมี่ยม, 2 ชิ้น
พิทช์ D(มิลลิเมตร) | 102 | วัสดุส่วนมือจับ | สังกะสี การหล่อ - แม่พิมพ์ ZDC | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการกำหนด | ความหนาของมือจับ(มิลลิเมตร) | 11 | ประเภทที่ปรากฏ | รูปทรง โค้ง |
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | กระบวนการเตรียมผิว ตัวจับชิ้นงาน | ชุบผิวโครเมี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | ประเภท แบบเหลี่ยม | สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M | 6 | อุปกรณ์เสริม | วแหวนสปริง, มีแหวนอีแปะ, สกรู P หัวแฉกแบบจมชุบไบร์ทโครเมต (2 ชิ้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AHPF ในชุด มือจับแบบโค้ง AHPF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง