(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ราวจับที่ตัดด้วยเครื่องจักร ทำจากสแตนเลสดัด SUS303 มีการขัดผิวเพื่อให้มีพื้นผิวมันวาว
รหัสสินค้า |
---|
RHPF-1 |
RHPF-2 |
RHPF-3 |
RHPF-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ D (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 259.18 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 60 | 30 | 6 | 4 | ||
฿ 264.09 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 80 | 31.5 | 6 | 4 | ||
฿ 366.04 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 32 | 8 | 5 | ||
฿ 415.90 | KNS PULL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 120 | 40 | 8 | 5 |
กำลังโหลด …
วัสดุส่วนมือจับ | สเตนเลส SUS303 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการกำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รูปทรง U | ความผิดปกติ | กระบวนการเตรียมผิว ตัวจับชิ้นงาน | ขัดเงา |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | อุปกรณ์เสริม | วแหวนสปริง, มีแหวนอีแปะ, สกรู P หัวแฉกแบบจมชุบไบร์ทโครเมต (2 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง