1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ (ชนิดยึดด้วยโบลท์หัวหกเหลี่ยม) AGS

มือจับ (ชนิดยึดด้วยโบลท์หัวหกเหลี่ยม) AGS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 372.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มือจับไนลอนที่ยึดด้วยโบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมที่ด้านหน้า
· พ่นสีดำ ให้ความรู้สึกละเอียดอ่อนและหรูหรา

รหัสสินค้า
AGS-110
AGS-130SALE
AGS-150
AGS-200
AGS-260
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิทช์ D
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 376.96

KNS PULL 1 ชิ้น 3 วัน 93.53621

฿ 372.43

฿ 223.57

PULL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1174126

฿ 448.45

KNS PULL 1 ชิ้น 4 วัน 1324527

฿ 614.98

KNS PULL 1 ชิ้น 4 วัน 1795028

฿ 1,189.93

KNS PULL 1 ชิ้น 4 วัน 2355430

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุส่วนมือจับ แผ่น เรซิ่น ไนล่อน สีดำ PA6 (ใยแก้วเติม) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการกำหนด ประเภทที่ปรากฏ รูปตัว U
วิธีการติดตั้ง นอกภูเขา รูปทรง U แบบตรง กระบวนการเตรียมผิว ตัวจับชิ้นงาน ไม่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ มือจับ รูปทรง หน้าตัด ประเภท แบบเหลี่ยม ประเภทการติดตั้ง สลักเกลียว สกรูหัวจม
อุปกรณ์เสริม ไม่มี