1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับสปีด SH

มือจับสปีด SH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 417.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว มีสามชนิดให้เลือก คือ แบบมีรูตรงกลาง แบบมีรูคว้าน และแบบมีรูต๊าปเกลียวตรงกลางบอส

รหัสสินค้า
SH-50-C
SH-50-R
SH-50-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)

฿ 417.44

KNS HANDLE 1 ชิ้น 6 วัน ตรงกลางรู5

฿ 422.21

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน [รู แบบกลม ( ดอกรีมเมอร์ จบ)] รู ดอกรีมเมอร์ (ผ่าน)12

฿ 422.52

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน รูต๊าปเกลียว (ผ่าน)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน สอง แขน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ(Ø) 100 มือจับ วัสดุ เหล็กหล่อเหนียว เหนียว FCD450
ตัวจับชิ้นงาน ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน ) การเตรียมผิวของมือจับ แปรงทาสี ความหนาของ มือจับ(มิลลิเมตร) 56
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(Ø) 30 สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่ รัศมีการหมุน R 50