(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับข้อเหวี่ยงออฟเซ็ท เทียบเท่า JIS B2602-4
รหัสสินค้า |
---|
OA-80-N |
OA-100-N |
OA-125-N |
OA-200-N |
OB-80-N |
OB-100-N |
OB-125-N |
OB-200-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | ความหนาของ มือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู แบบเหลี่ยม K (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | รัศมีการหมุน R | ตัวจับชิ้นงาน แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 233.66 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่ | 41 | 28 | - | - | 80 | AS-20,C-20 | ||
฿ 333.42 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่ | 52 | 29 | - | - | 100 | AS-20,C-20 | ||
฿ 456.11 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่ | 55 | 35 | - | - | 125 | AS-25,C-25 | ||
฿ 799.85 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่ | 86 | 43 | - | - | 200 | AS-32,C-32 | ||
฿ 516.10 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ) | 45 | 28 | 12 | ไม่ | 80 | AS-20,C-20 | ||
฿ 610.68 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ) | 52 | 29 | 14 | ไม่ | 100 | AS-20,C-20 | ||
฿ 807.65 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ) | 55 | 35 | 17 | ไม่ | 125 | AS-25,C-25 | ||
฿ 1,311.94 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ) | 86 | 43 | 22 | ไม่ | 200 | AS-32,C-32 |
กำลังโหลด …
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง | มือจับ วัสดุ | เหล็กหล่อ FCD450 | ตัวจับชิ้นงาน | ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน ) |
---|---|---|---|---|---|
การเตรียมผิวของมือจับ | แปรงทาสี สนิม ใส | อุปกรณ์เสริม | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง