(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พวงมาลัยมือหมุนที่มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยม ศูนย์กลางมีรูสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
BCH-50-S |
BCH-64-S |
BCH-80-S |
BCH-100-S |
BCH-130-S |
BCH-160-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนาของ มือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู แบบเหลี่ยม K (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 811.58 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21 | 23 | 6 | 50 | ||
฿ 965.12 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 23 | 27 | 8 | 64 | ||
฿ 1,082.99 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 26 | 30 | 10 | 80 | ||
฿ 1,206.82 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 30 | 34 | 12 | 100 | ||
฿ 1,703.68 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 35 | 40 | 14 | 130 | ||
฿ 2,117.00 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 40 | 45 | 17 | 160 |
กำลังโหลด …
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง | มือจับ วัสดุ | เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | ช่อง แบบเหลี่ยม (รูทะลุ) |
---|---|---|---|---|---|
ตัวจับชิ้นงาน | การมี | ประเภทของมือจับ | ประเภทการหมุน | การเตรียมผิวของมือจับ | ไม่ |
วัสดุส่วนมือจับ | เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | ตัวจับชิ้นงาน, กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ |
อุปกรณ์เสริม | มือจับ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง