1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พวงมาลัยมือหมุนชนิดเรียบ SN, S-N

พวงมาลัยมือหมุนชนิดเรียบ SN, S-N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 410.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· พวงมาลัยมือหมุน แบนชุบที่ยังคงได้รับความนิยมตั้งแต่อดีต

รหัสสินค้า
S-80-N
S-100-N
S-125-N
S-140-N
S-150-N
S-160-N
S-180-N
S-224-N
S-250-N
S-280-N
S-300-N
S-315-N
S-355-N
S-400-N
S-450-N
S-500-N
S-600-N
SN-80
SN-125
SN-140
SN-160
SN-180
SN-200
SN-224
SN-250
SN-280
SN-300
SN-315
SN-400
SN-450
SN-500
SN-600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ
(Ø)
ตัวจับชิ้นงาน ความหนาของ มือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
อุปกรณ์เสริม ตัวจับชิ้นงาน แนะนำ

฿ 410.36

KNS HANDLE 1 ชิ้น 6 วัน 80ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )2525ไม่มีAS-13,C-13

฿ 535.57

KNS HANDLE 1 ชิ้น 6 วัน 100ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )2530ไม่มีAS-13,C-13

฿ 696.99

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 125ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )2935ไม่มีAS-16,C-16

฿ 920.10

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 140ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )3035ไม่มีAS-16,C-16

฿ 1,045.88

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 150ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )3438ไม่มีAS-20,C-20

฿ 1,096.56

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 160ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )3438ไม่มีAS-20,C-20

฿ 1,336.40

KNS HANDLE 1 ชิ้น 6 วัน 180ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )3638ไม่มีAS-20,C-20

฿ 2,156.41

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 224ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )4045ไม่มีAS-25,C-25

฿ 2,642.45

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 250ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )4248ไม่มีAS-25,C-25

฿ 3,464.48

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 280ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )4653ไม่มีAS-25,C-25

฿ 4,188.33

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 300ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )4856ไม่มีAS-32,C-32

฿ 4,332.94

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 315ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )4857ไม่มีAS-32,C-32

฿ 5,425.38

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 355ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )5164ไม่มีAS-36,C-36

฿ 7,425.46

KNS HANDLE 1 ชิ้น 6 วัน 400ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )5268ไม่มีAS-36,C-36

฿ 10,988.76

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 450ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )6075ไม่มีAS-36,C-36

฿ 11,811.92

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 500ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )5378ไม่มีAS-36,C-36

฿ 26,767.11

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 600ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )7198ไม่มีAS-36,C-36

฿ 410.36

KNS HANDLE 1 ชิ้น 6 วัน 80ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )2525--

฿ 657.15

KNS HANDLE 1 ชิ้น 3 วัน 125ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )2935--

฿ 860.30

KNS HANDLE 1 ชิ้น 3 วัน 140ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )3035--

฿ 1,096.56

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 160ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )3438--

฿ 1,336.40

KNS HANDLE 1 ชิ้น 6 วัน 180ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )3638--

฿ 1,632.19

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 200ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )4040--

฿ 2,156.41

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 224ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )4045--

฿ 2,642.45

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 250ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )4248--

฿ 3,464.48

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 280ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )4653--

฿ 4,188.33

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 300ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )4856--

฿ 4,332.94

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 315ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )4857--

฿ 7,425.46

KNS HANDLE 1 ชิ้น 6 วัน 400ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )5268--

฿ 10,988.76

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 450ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )6075--

฿ 11,811.92

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 500ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )5378--

฿ 26,767.11

KNS HANDLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 600ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )7198--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน ผักบุ้ง มือจับ วัสดุ เหล็กหล่อ FC200 ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ไม่
การเตรียมผิวของมือจับ ชุบผิวโครเมี่ยม