(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพิ่มวัสดุแผ่น S45C เพื่อให้ได้รูปทรงเพื่อให้ได้กำลังบิดอย่างง่ายดายรู ดอกรีมเมอร์ เป็น ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ที่อยู่ตรงกลางของบอสดังนั้นควรเลือกรัศมีวงเลี้ยวที่สอดคล้องกับสภาพการใช้งานแต่ละรายการ
รหัสสินค้า |
---|
SL-90 |
SL-100 |
SL-125 |
SL-140 |
SL-160 |
SL-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนการติดตั้ง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 601.30 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 90 | 8 | 13 | 20 | ||
฿ 649.37 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | 10 | 14 | 22 | ||
฿ 738.47 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 | 10 | 16 | 25 | ||
฿ 910.38 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 140 | 12 | 19 | 28 | ||
฿ 1,155.73 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 160 | 14 | 22 | 32 | ||
฿ 1,692.69 | KNS CLAMP LEVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 180 | 16 | 26 | 40 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทำงาน | ประเภทการทำงาน | ไม่ | ทิศทางการดำเนินงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | รูปทรง กับ ลูกบิด | รูปคันหนีบรูปตัว L | ไม่มี สกรูตัวหนอน | รูปทรง ก้านโยก ลูกบิด | ก้านโยก เดียว |
ประเภทส่วนติดตั้ง | รูกลม (ดอกรีมเมอร์ รู) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว |
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | S45C | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว | วัสดุลูกบิด | เรซิ่น ฟีนอล สีดำ |
กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด | ไม่ | สกรูปรับระดับ | ไม่ | ประเภทความสูง(มิลลิเมตร) | มาตรฐาน |
มุม ก้านโยก(RAD) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง