(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากไนลอนเรซิ่นสีดำด้าน (เสริมใยแก้ว) ส่วนสกรูเกลียวในทำจากทองเหลือง อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 80°C ต่ำสุด -20°C
รหัสสินค้า |
---|
TH-40NB |
TH-55N |
TH-67N |
TH-80NB |
TH-95N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด (Ø) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 307.70 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M6 | 16 | 40 | 30 | ||
฿ 352.94 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M6 | 18 | 55 | 33 | ||
฿ 428.87 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M8 | 20 | 67 | 37 | ||
฿ 514.66 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M10 | 25 | 80 | 41 | ||
฿ 582.73 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M12 | 25 | 95 | 45 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวใน | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปตัว T | วัสดุลูกบิด | แผ่น เรซิ่น ไนล่อน สีดำ PA6 ( เสริมแรง ใยแก้ว) |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | ทองเหลือง C3604B | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ |
รูปทรง T พิมพ์ | บาร์ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | รูตาบอด |
กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง