(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากไนลอนเรซิ่นสีดำด้าน (เสริมใยแก้ว) ส่วนเกลียวทำจากเหล็กกล้า และพื้นผิวชุบไตรวาเลนท์โครเมต อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 80°C ต่ำสุด -20°C
รหัสสินค้า |
---|
TH-40NX20 |
TH-55NAX20 |
TH-67NX25 |
TH-80NX30 |
TH-95NX30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด (Ø) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 290.54 ฿ 149.02 | KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 20 | 40 | 30 | ||
฿ 298.07 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M8 | 20 | 55 | 33 | ||
฿ 327.44 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M8 | 25 | 67 | 37 | ||
฿ 384.96 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M10 | 30 | 80 | 41 | ||
฿ 621.29 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M12 | 30 | 95 | 45 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวนอก | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปตัว T | วัสดุลูกบิด | แผ่น เรซิ่น ไนล่อน สีดำ PA6 ( เสริมแรง ใยแก้ว) |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เหล็กกล้า SUM22L | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | ไม่ | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ |
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ | รูปทรง T พิมพ์ | บาร์ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง