• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Wing Screw WN, WN-sus

Wing Screw WN, WN-sus

Female screw made of matte black nylon resin. The thread part is made of brass and stainless steel. Operating temperature max80° C min-20° C

PDF

Japanese Only

 
Part Number
WN-5
WN-5-SUS
WN-6
WN-6-SUS
WN-8
WN-8-SUS
WN-10
WN-10-SUS
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMounting Section Diameter (mm) Mounting Section Length
(mm)
Mounting Section, Material Knob Outer Diameter
(Ø)
Knob Height
(mm)
4 Day(s) or more M510[Brass] Brass C3604B3518
4 Day(s) or more M510[Stainless Steel] Stainless SUS3033518
4 Day(s) or more M610[Brass] Brass C3604B3518
4 Day(s) or more M610[Stainless Steel] Stainless SUS3033518
4 Day(s) or more M816[Brass] Brass C3604B4524
4 Day(s) or more M816[Stainless Steel] Stainless SUS3034524
4 Day(s) or more M1016[Brass] Brass C3604B4524
41 Day(s) or more M1016[Stainless Steel] Stainless SUS3034524

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body, Type T Shaped Mounting Section Type Female Screw (Stepped) Side Machined No
T Shape, Type Wing Additional Function No Mounting Part Machining Blind Hole
Set Screw Flat Machining No Knob Material Black nylon resin PA6 Knob Surface Treatment No
Mounting Section, Surface Treatment No