• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Small Knob SKL

Small Knob SKL

It is a male screw made of polished black polypropylene resin. The thread part is made of steel, and the surface treatment is made by trivalent chromate treatment. Operating temperature max80° C min-20° C

PDF

Japanese Only

 
Part Number
SKL-8
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body, Type Polygon Mounting Section Type Male thread (stepped) Mounting Section Diameter (mm) M8
Mounting Section Length(mm) 20 Side Machined No Polygonal Shape, Type Hex
Additional Function No Threaded End Machining No Set Screw Flat Machining No
Knob Material Black polypropylene resin Knob Surface Treatment No Mounting Section, Material Steel SCM435
Mounting Section, Surface Treatment Trivalent Chromate Knob Outer Diameter(Ø) 49 Knob Height(mm) 22

Please check the type/dimensions/specifications of the part SKL-8 in the Small Knob SKL series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SKL-8 ในชุด Small Knob SKL