1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปุ่มบิดมีฟัน FTK, FTK-A-sus

ปุ่มบิดมีฟัน FTK, FTK-A-sus
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 109.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดจำเพาะของแบบสกรูเกลียวนอกโพลีโพรพีลีนเรซิ่นสีดำด้าน นอกจากนี้ยังมีแบบสแตนเลสสำหรับส่วนสกรูด้วย อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 80°C ต่ำสุด -20°C

รหัสสินค้า
FTK-16X10
FTK-16X16
FTK-20AX10-SUS
FTK-20AX16-SUS
FTK-20X10
FTK-20X16
FTK-20X25
FTK-25AX16-SUS
FTK-25AX20-SUS
FTK-25AX30-SUS
FTK-25X16
FTK-25X25
FTK-32AX16-SUS
FTK-32AX20-SUS
FTK-32AX30-SUS
FTK-32X20
FTK-32X30
FTK-32X40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด
(Ø)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 115.92

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M510[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ1613

฿ 109.62

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M516[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ1613

฿ 243.87

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M510[สเตนเลส] สแตนเลส SUS303ไม่2016

฿ 244.80

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M516[สเตนเลส] สแตนเลส SUS303ไม่2016

฿ 109.62

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M610[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ2016

฿ 118.24

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M616[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ2016

฿ 119.02

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M625[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ2016

฿ 170.73

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M616[สเตนเลส] สแตนเลส SUS303ไม่2519

฿ 171.19

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M620[สเตนเลส] สแตนเลส SUS303ไม่2519

฿ 186.62

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M630[สเตนเลส] สแตนเลส SUS303ไม่2519

฿ 125.38

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M816[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ2519

฿ 140.96

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M825[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ2519

฿ 319.80

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M816[สเตนเลส] สแตนเลส SUS303ไม่3222

฿ 336.60

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M820[สเตนเลส] สแตนเลส SUS303ไม่3222

฿ 353.10

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M830[สเตนเลส] สแตนเลส SUS303ไม่3222

฿ 141.89

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M1020[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ3222

฿ 142.66

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M1030[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ3222

฿ 151.45

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M1040[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ3222

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุลูกบิด เรซิ่นโพลีโพรพีลีน สีดำ PP
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง แคลมป์ยึด การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่ สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลักยิ้ม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด ไม่