1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดแบบสามแขน TAK-NT

ปุ่มบิดแบบสามแขน TAK-NT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 473.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำจากไนลอนเรซิ่นสีดำด้าน ทั้งสามก้านช่วยให้ง่ายต่อการใช้แรงบิด อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 110°C ต่ำสุด -20°C

รหัสสินค้า
TAK-60-NT
TAK-60-NTA
TAK-80-NT
TAK-100-NT
TAK-130-NT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด
(Ø)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 473.29

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M10216329

฿ 486.52

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M12216329

฿ 635.16

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M12258036

฿ 787.44

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M163110043

฿ 1,414.39

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M163413046

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได) ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุลูกบิด แผ่น เรซิ่น ไนล่อน สีดำ PA6 ( เสริมแรง ใยแก้ว)
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ ทองเหลือง C3604B สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่
รูปทรง เป็นรูปสามเหลี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ส่วนการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตลอด
กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด ไม่ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่