(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ลูกบิด ระดับเสียง [วัสดุ]·ทำจาก อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
M8802-23 |
M8802-30 |
M8802-45 |
M8802-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด (Ø) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,373.46 ฿ 824.21 | KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สถานะ (1 สถานที่) | 23 | 12.3 | ||
฿ 1,461.86 ฿ 842.91 | KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | สถานะ (1 สถานที่) | 30 | 16 | ||
฿ 1,603.67 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | สถานะ (2 สถานที่) | 45 | 25 | ||
฿ 1,740.61 ฿ 1,044.54 | KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | สถานะ (2 สถานที่) | 50 | 27 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) | 6.1 | ประเภทส่วนติดตั้ง | ตรงกลางรู | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุลูกบิด | อะลูมิเนียม | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | ลูกบิด ระดับ เสียง | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | อะลูมิเนียม |
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ขึ้นลาย | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย สเกลวัด | ส่วนการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | รูตาบอด |
กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง