1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดรูปกากบาททำจากสแตนเลส CK-sus, CK-L-sus

ปุ่มบิดรูปกากบาททำจากสแตนเลส CK-sus, CK-L-sus
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 547.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปุ่มบิดรูปกากบาททำจากสแตนเลส หล่อแบบ Lost wax
· ผิวสำเร็จขัดด้วยบัฟเฟอร์
· ชิ้นส่วนนี้เหมาะสำหรับเครื่องจักรด้านอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องจากแบคทีเรียจะเกาะติดได้ยากและทนต่อการกัดกร่อนสูง

รหัสสินค้า
CK-32-R-SUS
CK-32-T-SUS
CK-32X15-SUS
CK-32X20-SUS
CK-32X30-SUS
CK-40-R-SUS
CK-40-T-SUS
CK-40X20-SUS
CK-40X30-SUS
CK-40X40-SUS
CK-40X50-SUS
CK-50-R-SUS
CK-50-T-SUS
CK-50X25-SUS
CK-50X30-SUS
CK-50X40-SUS
CK-50X50-SUS
CK-63-R-SUS
CK-63-T-SUS
CK-63X25-SUS
CK-63X30-SUS
CK-63X40-SUS
CK-63X50-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ส่วนการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด
(Ø)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 547.25

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 6ตรงกลางรู12-ดอกรีมเมอร์ รู3221

฿ 547.25

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M6สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)12-รูตาบอด3221

฿ 704.17

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M6เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)15ไม่-3221

฿ 597.11

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M6เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)20ไม่-3221

฿ 705.10

KNS KNOB 1 ชิ้น 6 วัน M6เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)30ไม่-3221

฿ 668.27

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 8ตรงกลางรู15-ดอกรีมเมอร์ รู4026

฿ 600.05

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M8สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)15-รูตาบอด4026

฿ 680.21

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M8เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)20ไม่-4026

฿ 698.21

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M8เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)30ไม่-4026

฿ 680.83

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M8เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)40ไม่-4026

฿ 788.67

KNS KNOB 1 ชิ้น 6 วัน M8เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)50ไม่-4026

฿ 985.82

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10ตรงกลางรู15-ดอกรีมเมอร์ รู5034

฿ 985.82

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M10สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)15-รูตาบอด5034

฿ 1,150.01

KNS KNOB 1 ชิ้น 6 วัน M10เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)25ไม่-5034

฿ 984.75

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M10เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)30ไม่-5034

฿ 985.21

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M10เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)40ไม่-5034

฿ 1,151.25

KNS KNOB 1 ชิ้น 6 วัน M10เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)50ไม่-5034

฿ 1,243.35

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 12ตรงกลางรู22-ดอกรีมเมอร์ รู6342

฿ 1,025.29

KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M12สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)22-รูตาบอด6342

฿ 1,519.10

KNS KNOB 1 ชิ้น 6 วัน M12เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)25ไม่-6342

฿ 1,520.03

KNS KNOB 1 ชิ้น 6 วัน M12เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)30ไม่-6342

฿ 1,520.96

KNS KNOB 1 ชิ้น 6 วัน M12เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)40ไม่-6342

฿ 1,521.89

KNS KNOB 1 ชิ้น 6 วัน M12เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)50ไม่-6342

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุลูกบิด สแตนเลส SCS13 ส่วนการติดตั้ง วัสดุ สแตนเลส SCS13
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ รูปทรง รูปทรง ครอส
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด ขัดเงา (การขัดเงา) ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่