1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับชิ้นงาน บาร์ BG

ตัวจับชิ้นงาน บาร์ BG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 159.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ตัวจับชิ้นงาน พร้อม เม็ดมีด ข้อต่อฟิตติ้ง [วัสดุ]·ทำจาก ไนล่อน

รหัสสินค้า
BG-6
BG-8
BG-10
BG-12
BG-12-A
BG-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนด้าย M มือจับ ความหนา D
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 159.20

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน M61858

฿ 225.72

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน M81858

฿ 213.35

KNS GRIP 1 ชิ้น 3 วัน M102275

฿ 197.67

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน M122275

฿ 303.69

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน M122893

฿ 302.14

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน M162893

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง ยึดอยู่กับที่ รูปทรง ประเภทติด (แบบตรง) มือจับ วัสดุ เรซิ่น ไนล่อน สีดำ PA6
กระบวนการเตรียมผิว ตัวจับชิ้นงาน ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า SUM22 กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไตรวาเลนท์โครเมต
วิธีการติดตั้ง เกลียวใน