(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวจับชิ้นงาน ชนิดเกลียวใน ทำจาก เรซิ่น ฟีนอลิกมี ความยาว ตัวจับชิ้นงาน ตั้งแต่ 28 ถึง 116เลือกจาก 8 ขนาด
รหัสสินค้า |
---|
PG-28 |
PG-40 |
PG-40N |
PG-50 |
PG-50N |
PG-65 |
PG-80 |
PG-100 |
PG-115 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือจับ วัสดุ | วัสดุส่วนติดตั้ง | วิธีการติดตั้ง | จำนวนด้าย M | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | มือจับ ความหนา D (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 143.49 | KNS GRIP | 1 ชิ้น | 3 วัน | เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | [พลาสติก] เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | เกลียวใน | M5 | - | 14 | 28 | ||
฿ 148.81 | KNS GRIP | 1 ชิ้น | 3 วัน | เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | [พลาสติก] เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | เกลียวใน | M8 | - | 18 | 40 | ||
฿ 130.39 | KNS GRIP | 1 ชิ้น | 4 วัน | [โพลีโพรพีลีน] เรซิ่นโพลีโพรพีลีน สีดำ PP | [พลาสติก] เรซิ่นโพลีโพรพีลีน สีดำ PP | การสวมอัด | - | 15 | 18 | 40 | ||
฿ 155.84 | KNS GRIP | 1 ชิ้น | 4 วัน | เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | [พลาสติก] เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | เกลียวใน | M8 | - | 21 | 50 | ||
฿ 152.52 | KNS GRIP | 1 ชิ้น | 4 วัน | [โพลีโพรพีลีน] เรซิ่นโพลีโพรพีลีน สีดำ PP | [พลาสติก] เรซิ่นโพลีโพรพีลีน สีดำ PP | การสวมอัด | - | 17 | 21 | 50 | ||
฿ 179.93 | KNS GRIP | 1 ชิ้น | 3 วัน | เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | [พลาสติก] เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | เกลียวใน | M10 | - | 23 | 65 | ||
฿ 208.69 | KNS GRIP | 1 ชิ้น | 4 วัน | เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | [พลาสติก] เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | เกลียวใน | M12 | - | 26 | 80 | ||
฿ 314.84 | KNS GRIP | 1 ชิ้น | 4 วัน | เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | [พลาสติก] เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | เกลียวใน | M12 | - | 31 | 102 | ||
฿ 321.78 | KNS GRIP | 1 ชิ้น | 4 วัน | เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | [พลาสติก] เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | เกลียวใน | M12 | - | 29 | 116 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | ประเภทติด (แบบตรง) | กระบวนการเตรียมผิว ตัวจับชิ้นงาน | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง