• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

MC nylon sprocket idler SPBMC

Part Number
SPBMC-35
SPBMC-40
SPBMC-50
SPBMC-60
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSNominal Number Number of Teeth
(T)
3 Day(s) or more 63522
3 Day(s) or more 64018
3 Day(s) or more 65015
41 Day(s) or more 66013

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Sprocket Shape Type B Type Idler Number of Strands 1
Shaft Hole Dia. d(mm) 20 Chain Type RS Shaft Type Built-in bearing single
Surface Treatment No Thickness H(mm) 18