• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Sprocket Idler B-type SPBW

Part Number
SPBW-40
SPBW-50
SPBW-60
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSNominal Number Number of Teeth
(T)
3 Day(s) or more 64017
30 Day(s) or more 65014
2 Day(s) or more 66012

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Sprocket Shape Type B Type Idler Number of Strands 2
Shaft Hole Dia. d(mm) 20 Chain Type RS Shaft Type Built-in bearing double
Surface Treatment Induction Hardened Tooth Tip Thickness H(mm) 35