(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนตุ๊กตา ชนิดติดตั้งข้อต่อไพล็อตโดยตรงแบบดับเบิ้ล ทรงกลม DCM
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา มาพร้อมกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.): 10 และ 35
● รูปร่างหน้าแปลน : แบบกลม
● ตลับลูกปืนที่ใช้ : ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
● วัสดุ :
ตลับลูกปืน - เหล็กทำลูกปืน
ตัวเสื้อ - S45C
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
DCM-6000ZZ |
DCM-6001ZZ |
DCM-6002ZZ |
DCM-6004ZZ |
DCM-6005ZZ |
DCM-6007ZZ |
DCM-6200ZZ |
DCM-6201ZZ |
DCM-6202ZZ |
DCM-6204ZZ |
DCM-6205ZZ |
DCM-6206ZZ |
DCM-6901ZZ |
DCM-6902ZZ |
DCM-6904ZZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น d (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายนอก หรือ รูปร่างภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,364.14 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 25 | 50 | ||
฿ 1,408.66 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 25 | 52 | ||
฿ 1,642.48 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 15 | 30 | 60 | ||
฿ 1,906.36 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 40 | 77 | ||
฿ 1,858.36 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 40 | 88 | ||
฿ 3,205.14 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 35 | 50 | 104 | ||
฿ 1,402.59 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 30 | 54 | ||
฿ 1,451.35 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 30 | 56 | ||
฿ 1,697.39 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 15 | 35 | 64 | ||
฿ 1,972.14 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 45 | 81 | ||
฿ 2,074.48 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 45 | 94 | ||
฿ 2,337.40 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 | 50 | 104 | ||
฿ 1,616.76 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 25 | 48 | ||
฿ 1,638.26 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 15 | 25 | 57 | ||
฿ 2,073.27 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 35 | 69 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม แปลน กลม ไพล็อต | ประเภทตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน | สอง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | รูปทรง หน้าแปลน | ชนิด แบบกลม |
แหวนล็อค | ไม่ | ประเภท | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | กระบวนการเตรียมผิว | การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ปลอดสารตะกั่ว ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง