1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดตัวยึดตลับลูกปืน: ชนิดมีแหวนล็อคอินเลย์ ทรงกลม BCIM

ชุดตัวยึดตลับลูกปืน: ชนิดมีแหวนล็อคอินเลย์ ทรงกลม BCIM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 790.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดตัวยึดตลับลูกปืน: ชนิดมีแหวนล็อคอินเลย์ ทรงกลม BCIM
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา มาพร้อมกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.): 10 และ 40
● รูปร่างหน้าแปลน : แบบกลม
● ซีล : ZZ (แผ่นเหล็กประกบ 2 ฝั่ง)
● วัสดุ :
ตลับลูกปืน - เหล็กทำลูกปืน
ตัวเสื้อ - S45C
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
BCIM-6000ZZ
BCIM-6001ZZ
BCIM-6002ZZ
BCIM-6004ZZ
BCIM-6005ZZ
BCIM-6006ZZ
BCIM-6007ZZ
BCIM-6008ZZ
BCIM-6200ZZ
BCIM-6201ZZ
BCIM-6202ZZ
BCIM-6204ZZ
BCIM-6205ZZ
BCIM-6206ZZ
BCIM-6900ZZ
BCIM-6901ZZ
BCIM-6902ZZ
BCIM-6904ZZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น d
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายนอก หรือ รูปร่างภายนอก

฿ 790.52

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10101350

฿ 807.74

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10121352

฿ 955.38

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10151460

฿ 1,095.92

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10201877

฿ 1,083.64

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10251888

฿ 1,411.02

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10302096

฿ 1,680.90

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 3 วัน 103521104

฿ 1,952.50

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 104023114

฿ 795.01

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10101454

฿ 835.52

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10121556

฿ 980.97

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10151764

฿ 1,115.16

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10202081

฿ 1,122.85

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10252294

฿ 1,381.27

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 103023104

฿ 869.24

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10101145

฿ 906.17

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10121148

฿ 1,094.46

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10151257

฿ 1,211.80

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10201569

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม แปลน กลม ไพล็อต ประเภทตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า
ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน เดียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C รูปทรง หน้าแปลน ชนิด แบบกลม
แหวนล็อค การมี ประเภท คลองเลื่อย โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น กระบวนการเตรียมผิว การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ปลอดสารตะกั่ว ไฟฟ้า