(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Bearing Holder Set Retainer ring type Ellipse Shape (stainless steel) BERS

PDF

Japanese Only

 
Part Number
BERS-6000ZZ
BERS-6001ZZ
BERS-6002ZZ
BERS-6004ZZ
BERS-6005ZZ
BERS-6006ZZ
BERS-6007ZZ
BERS-6008ZZ
BERS-6200ZZ
BERS-6201ZZ
BERS-6202ZZ
BERS-6204ZZ
BERS-6205ZZ
BERS-6206ZZ
BERS-6900ZZ
BERS-6901ZZ
BERS-6902ZZ
BERS-6904ZZ
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSBearing Inner Dia. d
(mm)
Width
(mm)
Outer diameter or external shape H
3 Day(s) or more 10101350
3 Day(s) or more 10121352
3 Day(s) or more 10151460
3 Day(s) or more 10201877
4 Day(s) or more 10251888
3 Day(s) or more 10302096
31 Day(s) or more 103521104
3 Day(s) or more 104023114
3 Day(s) or more 10101454
3 Day(s) or more 10121556
3 Day(s) or more 10151764
3 Day(s) or more 10202081
Quote 10252294
3 Day(s) or more 103023104
31 Day(s) or more 10101145
3 Day(s) or more 10121148
3 Day(s) or more 10151257
3 Day(s) or more 10201569

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Shape Flange Shape Bearing Type Deep Groove Ball Bearing Bearing material Stainless Steel
Bearing number Single Body Material SUS304 Flange Shape Compact Type
Retaining Ring Presence Types Bearing holder set Surface Treatment No