(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนตุ๊กตา, แบบมีแหวนล็อค รูปวงรี BERM
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา มาพร้อมกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.): 5 และ 40
● รูปร่างหน้าแปลน : แบบกะทัดรัด
● ซีล : ZZ (แผ่นเหล็กประกบ 2 ฝั่ง)
● วัสดุ :
ตลับลูกปืน - เหล็กทำลูกปืน
ตัวเสื้อ - S45C
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น d (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายนอก หรือ รูปร่างภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 905.40 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 13 | 52 | ||
฿ 1,207.86 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 18 | 77 | ||
฿ 1,170.49 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | 18 | 88 | ||
฿ 1,510.43 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 | 20 | 96 | ||
฿ 1,691.88 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 35 | 21 | 104 | ||
฿ 2,015.81 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 40 | 23 | 114 | ||
฿ 730.80 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 10 | 36 | ||
฿ 842.72 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 11 | 39 | ||
฿ 891.58 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 14 | 54 | ||
฿ 930.23 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 15 | 56 | ||
฿ 1,024.75 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 15 | 17 | 64 | ||
฿ 1,299.15 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 22 | 94 | ||
฿ 1,448.74 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 | 23 | 104 | ||
฿ 772.85 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 10 | 38 | ||
฿ 792.40 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 11 | 41 | ||
฿ 850.45 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 13 | 47 | ||
฿ 874.70 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 11 | 45 | ||
฿ 1,153.95 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 11 | 48 | ||
฿ 1,178.73 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 15 | 12 | 57 | ||
฿ 1,346.80 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 15 | 69 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง หน้าแปลน | ประเภทตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน | เดียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | รูปทรง หน้าแปลน | ขนาดเล็ก |
แหวนล็อค | การมี | ประเภท | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | กระบวนการเตรียมผิว | การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ปลอดสารตะกั่ว ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง