(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนตุ๊กตา, แบบมีแหวนล็อค ทรงสี่เหลี่ยม รุ่น BSRM
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา มาพร้อมกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน (mm.): 8, 10 และ 25
● รูปร่างหน้าแปลน : แบบสี่เหลี่ยม
● ซีล : ZZ (แผ่นเหล็กประกบ 2 ฝั่ง)
● วัสดุ :
ตลับลูกปืน - เหล็กทำลูกปืน
ตัวเสื้อ - S45C
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
BSRM-6005ZZ |
BSRM-608ZZ |
BSRM-6205ZZ |
BSRM-6900ZZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น d (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายนอก หรือ รูปร่างภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,342.98 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 18 | 88 | ||
฿ 960.68 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 12 | 45 | ||
฿ 1,303.88 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | 22 | 94 | ||
฿ 997.97 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 11 | 45 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง หน้าแปลน | ประเภทตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน | เดียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | รูปทรง หน้าแปลน | ประเภท แบบเหลี่ยม |
แหวนล็อค | การมี | ประเภท | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | กระบวนการเตรียมผิว | การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ปลอดสารตะกั่ว ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง