(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Bearing Holder Set, Directly mounted type, Ellipse shape BEM

 
Part Number
BEM-6000ZZ
BEM-6001ZZ
BEM-6002ZZ
BEM-6004ZZ
BEM-6005ZZ
BEM-6006ZZ
BEM-6007ZZ
BEM-6008ZZ
BEM-605ZZ
BEM-606ZZ
BEM-608ZZ
BEM-6200ZZ
BEM-6201ZZ
BEM-6202ZZ
BEM-6204ZZ
BEM-6205ZZ
BEM-6206ZZ
BEM-625ZZ
BEM-626ZZ
BEM-628ZZ
BEM-6900ZZ
BEM-6901ZZ
BEM-6902ZZ
BEM-6904ZZ
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSBearing Inner Dia. d
(mm)
Width
(mm)
Outer diameter or external shape H
3 Day(s) or more 10101050
Quote 10121052
3 Day(s) or more 10151160
3 Day(s) or more 10201477
3 Day(s) or more 10251488
Quote 10301596
3 Day(s) or more 103516104
3 Day(s) or more 104017114
3 Day(s) or more 105736
3 Day(s) or more 106839
3 Day(s) or more 108945
3 Day(s) or more 10101154
3 Day(s) or more 10121256
3 Day(s) or more 10151364
3 Day(s) or more 10201681
3 Day(s) or more 10251794
3 Day(s) or more 103018104
3 Day(s) or more 105738
3 Day(s) or more 106841
3 Day(s) or more 1081047
3 Day(s) or more 1010845
3 Day(s) or more 1012848
3 Day(s) or more 1015957
3 Day(s) or more 10201169

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Shape Flange Shape Bearing Type Deep Groove Ball Bearing Bearing material Bearing steel
Bearing number Single Body Material S45C Flange Shape Compact Type
Retaining Ring No Types Bearing holder set Surface Treatment Lead-free Electroless Nickel Plating