(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Bearing Holder Set Directly mounted type Square shape (Stainless steel) BSS

 
Part Number
BSS-6000ZZ
BSS-6001ZZ
BSS-6002ZZ
BSS-6004ZZ
BSS-6005ZZ
BSS-6006ZZ
BSS-6007ZZ
BSS-6008ZZ
BSS-6200ZZ
BSS-6201ZZ
BSS-6202ZZ
BSS-6204ZZ
BSS-6205ZZ
BSS-6206ZZ
BSS-6900ZZ
BSS-6901ZZ
BSS-6902ZZ
BSS-6904ZZ
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSBearing Inner Dia. d
(mm)
Width
(mm)
Outer diameter or external shape H
3 Day(s) or more 10101050
3 Day(s) or more 10121052
3 Day(s) or more 10151160
3 Day(s) or more 10201477
3 Day(s) or more 10251488
3 Day(s) or more 10301596
3 Day(s) or more 103516104
3 Day(s) or more 104017114
3 Day(s) or more 10101154
3 Day(s) or more 10121256
3 Day(s) or more 10151364
3 Day(s) or more 10201681
31 Day(s) or more 10251794
3 Day(s) or more 103018104
3 Day(s) or more 1010845
3 Day(s) or more 1012848
3 Day(s) or more 1015957
3 Day(s) or more 10201169

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Shape Flange Shape Bearing Type Deep Groove Ball Bearing Bearing material Stainless Steel
Bearing number Single Body Material SUS304 Flange Shape Square Type
Retaining Ring No Types Bearing holder set Surface Treatment No